クイックサーチ

竹内製作所 TL12V-2

竹内製作所 TL12V-2

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドTakeuchi TL12V-2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバー412005548
ユニット番号412005548
カタログ番号10095884
製造年2022
使用時間数284 時間 h
アメリカ
所在地Fenton、アメリカ
価格
税別価格85,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
ライドコントロールRide Control
盗難防止システムAnti-theft System
セルフレべリングSelf Leveling
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
その他情報AUXILIARY HYDRAULICS FLOW -HIGH
AUXILIARY HYDRAULICS PRESS-HIGH
COUPLER TYPE - HYDRAULIC
RADIO - BLUETOOTH
ROPS - ENCLOSED
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1300
  • いいえ
  • Overall good appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Green
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
440
  • 84”
  • Overall fair condition
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
アンダーキャリッジ
410
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair-good condition
摩耗割合40
トラック/ベルトの厚さ2” at outside edge
トラック/ベルトの幅17.5”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です