クイックサーチ

ジョンディア/John Deere 320G

ジョンディア/John Deere 320G

製造年
2018
使用時間数
694 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドJohn Deere 320G
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバー1T0320GKPJJ334293
ユニット番号334293
カタログ番号10050140
製造年2018
使用時間数694 h
アメリカ
所在地Milwaukee、アメリカ
価格
税別価格44,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FMラジオAM FM RADIO
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
ライド・コントロールRIDE CONTROL
ヒータ/デフロスタHEATER / DEFROSTER
2速走行2 SPEED TRAVEL
バケットBUCKET
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
油圧システム、標準フローHYDRAULICS, STANDARD FLOW
セルフレべリングSELF LEVELING
パイロットコントロールPILOT CONTROL
電気式カプラELECTRIC COUPLER
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いA few spots on loader have rust, see pictures
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Green
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
700
  • 72”
  • Overall good condition Slight play between coupler & bucket
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • いいえ
  • 75%
  • Overall good condition
  • 12-16.5
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です