クイックサーチ

キャタピラー 289D3XPS2C

キャタピラー 289D3XPS2C

CAT Certified
製造年
2019
使用時間数
1,310 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 289D3XPS2C
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーJX900529
ユニット番号1CR8012
カタログ番号4822505
製造年2019
使用時間数1,310 h
アメリカ
所在地Olathe、アメリカ
価格
税別価格63,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
照明LIGHTING
AM FMラジオAM FM RADIO
EPAラベルEPA LABEL
ヒータ/デフロスタHEATER / DEFROSTER
高流量油圧システムHIGH FLOW HYDRAULICS
2速走行2 SPEED TRAVEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
AMICSAMICS
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- CAT CERTIFIED USED -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
Operator's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1000
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
700
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
  • OK
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
200
  • 良い
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です