クイックサーチ

CAT 299D3 C3H3

CAT 299D3 C3H3

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Fenton, MO
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3 C3H3
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDY901465
ユニット番号DY901465
カタログ番号10106092
製造年2020
使用時間数886 時間 h
アメリカ
所在地Fenton、アメリカ
価格
税別価格87,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
EPAラベルEPA Label
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
パイロットコントロールPilot Control
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
補助油圧圧力 - 低圧Auxiliary Hydraulics Pressure - Low Pressure
その他情報*299D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*CAB PACKAGE, ULTRA
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
*LIGHTS, LED
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1030
  • いいえ
  • Overall good appearance
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear screen is dented & has a hole
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Some chips & rust
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1400
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • Didn’t come on with switch
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
400
  • No bucket on machine
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
410
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair-good condition
摩耗割合40
トラック/ベルトの厚さ1.75” at outside edge
トラック/ベルトの幅17.75”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です