クイックサーチ

CAT 299D2 XHP

CAT 299D2 XHP

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D2 XHP
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDX203642
ユニット番号DX203642
カタログ番号10106091
製造年2018
使用時間数1,604 時間 h
アメリカ
所在地Schofield、アメリカ
価格
税別価格74,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報299D2 XHP COMPACT TRACK LOADER
299D2 XHP CTL DCA1
BUCKET-GP, 86 IN. , BOCE
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CERTIFICATION ARR, P65
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACKAGE, LAND MANAGEMENT (LM1)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO READY
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1210
  • いいえ
  • Overall good appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Cab step is bent
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1310
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通A few scratches on front window
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
410
  • はい
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear taillights don’t work
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
520
  • 85”
  • Overall good condition
  • 普通
  • 良いVery slight play in p&b
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
320
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair condition
摩耗割合25%
トラック/ベルトの厚さ1 7/8” at outside edge
トラック/ベルトの幅17.5”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket普通
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です