クイックサーチ

CAT 299D3 AQB

CAT 299D3 AQB

製造年
2022
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3 AQB
Michigan CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDY907023
ユニット番号70879
カタログ番号10121548
製造年2022
使用時間数120 時間 h
アメリカ
所在地Shelby Twp.、アメリカ
価格
税別価格93,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
パイロットコントロールPilot Control
無線機 - AM FMラジオRadio - AM FM Radio
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
バケットBucket
消火器Fire Extinguisher
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
フォークForks
その他情報CAB, AC, 2SPD, HQC, BKT, 48" FORKS, 18" BELT
CONDITION HOURS AND ATTACHMENT SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
900
  • いいえ
  • いいえ
  • Clean straight machine, like new
  • 良い
  • 良いBelly still painted
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いStraight
  • 良い
  • 良いStraight
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • 良いWorking
  • 良いWorking
ゲージ、運転室、コンソール
1400
  • はいWorking
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いAll gauges working
  • 良い
  • 良いWorking
  • 良いRight pilot operated joystick
  • 良い
  • 良いWorking shows 116hrs,
  • 良いRetractable style belt
  • 良いHeated air ride seat suspension
  • 良い
  • 良いWorking
エンジン
400
  • いいえ
  • いいえ
  • はいCoolant level a bit low in expansion tank
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red,
  • Powered by caterpillar 3.8L (4-cylinder turbo diesel)
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いStarts and runs good
クーリング・システム
400
  • 良い
  • 良いHydraulic drive
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良いAll,floodlights on machine working
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いLeft pilot operated joystick comtrols
  • 良いTwo speed travel working operated 6mph in low and 8mph in high
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良いBucket leveling function working.
  • 良い
  • 良いBoth dry
  • 良いHydraulic functions operated good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
700
  • .82yd
  • 86in wide
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いIn good condition and has a flip left
  • 良い
  • 良い
  • 良いHydraulic operated coupler
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesCat belts part #561-5500
摩耗割合10
トラック/ベルトの厚さ18/32nds cleat height
トラック/ベルトの幅18in wide belts
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です