クイックサーチ

CAT 299D3 XED1

CAT 299D3 XED1

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

N C MACHINERY CO.
Seattle, WA
+1 406 656 0202
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3 XED1
N C Machinery Co.
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーBX901574
ユニット番号24W0194
カタログ番号10106337
製造年2020
使用時間数548 時間 h
アメリカ
所在地SEATTLE、アメリカ
価格
税別価格131,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
バケットBucket
その他情報CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DEBRIS MANAGEMENT PKG, (DM1)
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
MULCHER SN: 1TOMH60CHH0000496
OIL, HYDRAULIC, COLD OPERATION
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 3"
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1111
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Large hole
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1410
  • はい
  • はい
  • Low
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • N
  • N
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
701
  • 良い
  • 良い
  • 不良
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • Mulcher
バケット
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
400
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
アイドラ良い
ローラ良い
ローラ・フレーム良い
スプロケット良い
トラック/ベルトの状態PoorTracks are toast
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine started well cold, and appeared to operate as expected. Rear door heavily damaged. Tracks are toast. Cab door hinge broke. Overall condition appears fair considering age.hours.
  • Numerous attachments available, Undercarriage approx. 50% remaining overall.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です