クイックサーチ

CAT 299D3 OK

CAT 299D3 OK

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3 OK
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDY903165
ユニット番号DY903165
カタログ番号10074723
製造年2020
使用時間数1,354 時間 h
アメリカ
所在地Madison、アメリカ
価格
税別価格86,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
電気式カプラELECTRIC COUPLER
EROPSEROPS
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
パイロットコントロールPILOT CONTROL
EPAラベルEPA LABEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
バケットBUCKET
BLUETOOTHBLUETOOTH
ヒータHEATER / DEFROSTER
その他情報*299D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DEBRIS MGMT PKG, NONE (DM0)
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
Remaining Factory Warranty PT&HYD&TECH 36/1500. Expires Dec 22, 2023 or reaches 1,500 hours.
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1300
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いScreen is dented
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いA few chips on front of loader and rear corners
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
520
  • I 85”
  • Overall good condition
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
410
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesMetal components are good Tracks are poor
摩耗割合85%
トラック/ベルトの厚さ1.5” at outside edge
トラック/ベルトの幅17.5”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall good c
  • Needs tracks
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です