クイックサーチ

CAT 299D3 XELM

CAT 299D3 XELM

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Columbia, MO
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D3 XELM
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーLB300836
ユニット番号LB300836
カタログ番号10065793
製造年2020
使用時間数2,480 時間 h
アメリカ
所在地Columbia、アメリカ
価格
税別価格92,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
パイロットコントロールPilot Control
手足のコントロールHand and Foot Control
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
ライドコントロールRide Control
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
セルフレべリングSelf Leveling
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
カプラの形式 - メカニカルCoupler Type - Mechanical
その他情報*299D3 XE CTL LAND MANAGEMENT
*CAB PACKAGE, ULTRA
*CERTIFICATION ARR, P65
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN,COOLING, DEMAND, REVERSING
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LAND MANAGEMENT PKG, (LM1)
*LIGHTS, LED
*MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*REAR LIGHTS
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
951
  • いいえ
  • Overall fair appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear screen is damaged
  • 良い
  • 良い
  • 普通Bent
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通Screen is dented
  • 普通
  • 不良Both are bent
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1311
  • いいえDoesn’t work
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Front window is scratched
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Arm is missing
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
510
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 普通Self leveling is not working
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
130
  • No bucket Slight play in p&b to coupler
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
310
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair- poor condition
摩耗割合60
トラック/ベルトの厚さ1.5” at outside edge to
トラック/ベルトの幅17.5”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket普通
Track / Belt ConditionPoorBoth outside edges are bent down
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です