クイックサーチ

CAT 299D2STD2C

CAT 299D2STD2C

製造年
2017
使用時間数
h
CAT 299D2STD2Cのビデオ
CAT 299D2STD2Cのビデオ
CAT 299D2STD2Cのビデオ
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D2STD2C
Foley Equipment Company
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFD202476
ユニット番号2CR8404
カタログ番号4891409
製造年2017
使用時間数1,523 時間 h
アメリカ
所在地WICHITA、アメリカ
価格
税別価格59,700 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENT SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1020
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通FEW HOLES IN DOOR SCREEN
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通SCRATCHES AND A LITTLE CONCRETE SPLATTER
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
700
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • OK
  • OK
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
400
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
300
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
700
  • 84"
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 1009 HOURS
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です