クイックサーチ

CAT 299D2 OK

CAT 299D2 OK

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Superior, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 299D2 OK
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFD205161
ユニット番号FD205161
カタログ番号10071462
製造年2019
使用時間数1,798 時間 h
アメリカ
所在地Superior、アメリカ
価格
税別価格68,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報299D2 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1031
  • いいえ
  • Overall fair appearance
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear screen is rusty and has a hole
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red/
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • はい
  • いいえ
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良い
  • 普通Right rear light is not working & left tail light is out
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
160
  • 84”
  • Overall fair condition Play in p&b and coupler to bucket
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
130
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesRight track is bad Left is good
摩耗割合Right 95% worn Left 20% worn
トラック/ベルトの幅17.75”
Idlers普通
Roller良い
Roller Frame普通
Sprocket普通
Track / Belt ConditionFairLeft track is @ 80% life Right track is poor
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair condition
  • Needs right track
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です