クイックサーチ

CAT 289D LSP

CAT 289D LSP

製造年
2016
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Sturtevant, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 289D LSP
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーTAW04227
ユニット番号TAW04227
カタログ番号10059811
製造年2016
使用時間数3,264 時間 h
アメリカ
所在地Sturtevant、アメリカ
価格
税別価格48,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
パイロットコントロールPilot Control
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
バケットBucket
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 標準フローAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
補助油圧圧力 - 中圧Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
その他情報289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
BUCKET-GP, BOCE 84 IN.
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE, TIER 3 COMPLIANT
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
TRACK, RUBBER, 17.7 IN (450MM)
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
282
  • はい
  • Overall fair-poor appearance
  • 普通Top front has small bend
  • 普通
  • 不良Door is rusted
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 不良A lot of rust
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1301
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Fan blowing cold air with engine temp @ 160*
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
530
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 普通Belt guard is damaged
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
402
  • はい
  • いいえ
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 不良Needed jump start
  • 良い
  • 不良Didn’t turn on with switch
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
510
  • いいえ
  • Overall fair-good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
バケット
070
  • 85”
  • Overall fair condition Some play in p&b and coupler to bucket
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
041
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合25%
トラック/ベルトの厚さ2 1/4” at outside edge
トラック/ベルトの幅17 3/4”
Idlers普通
Roller普通
Roller Frame普通
Sprocket不良
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です