クイックサーチ

CAT 289D3

CAT 289D3

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 289D3
Gregory Poole Equipment Company
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーJX904386
ユニット番号EQ180922
カタログ番号10103385
製造年2020
使用時間数615 時間 h
アメリカ
所在地Raleigh、アメリカ
価格
税別価格75,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報2020 USED CAT 289D3 COMPACT TRACK LOADER

289
Online Owner's Manual
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1000
  • いいえ
  • はいEngine, hydraulic, and coolant @ 615 hours.
  • 良い
  • 良いCab.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • Has b/u camera.
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • はいCD.
  • はい
  • 1/3 tank.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNew seat belt installed.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red.
  • 250pm performed 11Jan24 @ 615 hours.
  • Normal.
  • Normal.
  • 良いNew air cleaners @ 615 hours.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • いいえ
  • いいえ
  • Has working cab radio.
  • 良いCharging well.
  • 良い
  • 良いAll lights working.
  • 良い
  • 良いHas front tool harness.
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
600
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いTwo peed travel working.
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良いFront bucket float & leveler working.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
710
  • 80"
  • A4209MP20017
  • Caterpillar M.P. bucket.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いCaterpillar hydraulic coupler.
  • 普通Teeth have normal wear.
アンダーキャリッジ
300
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合40%.
トラック/ベルトの幅18"
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
SprocketGoodWorn 40%.
Track / Belt ConditionFairSome minor cuts.
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Inspection done 16Jan24 @ 615 hours.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です