クイックサーチ

CAT 289D3

CAT 289D3

製造年
2023
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 289D3
Quinn Company
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーJX916002
ユニット番号CU0000912
カタログ番号10108772
製造年2023
使用時間数4 時間 h
アメリカ
所在地FRESNO、アメリカ
価格
税別価格90,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
ライドコントロールRide Control
その他情報BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CANOPY PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
MOUNTING, FIRE EXTINGUISHER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 3"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1100
  • いいえ
  • いいえ
  • GOOD
  • 良い
  • 良い4 WEIGHTS
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1200
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • NONE
  • 7/8 FULL
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いSEAT HEATER OK
  • 良いELEC. TYPE
  • 良い
  • 良い
  • 良いJUNE 2023
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はいTIER 4 ENGINE EPA 2023
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED OK
  • GOOD
  • GOOD
  • CLEAR OK
  • 良いNEW
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • いいえ
  • いいえ
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • 2 BUCKET ONE WITH TEETH 1 WITH EDGES
バケット
700
  • BOTH .62 YDS.
  • BK20148 BK 21603
  • NEW BOTH.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジNEW
摩耗割合0%
トラック/ベルトの厚さ2.90"
トラック/ベルトの幅175/8"
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です