クイックサーチ

CAT 289D3 C3H2

CAT 289D3 C3H2

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Troy, IL
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 289D3 C3H2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーJX900989
ユニット番号JX900989
カタログ番号10092861
製造年2019
使用時間数2,578 時間 h
アメリカ
所在地Troy、アメリカ
価格
税別価格58,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
パイロットコントロールPilot Control
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 標準フローAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
補助油圧圧力 - 中圧Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
その他情報*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, HALOGEN
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
BATTERY,EXTRA HEAVY DUTY, DISC
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
REAR LIGHTS
SEAT BELT, 2"
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1030
  • いいえ
  • Overall fair-good appearance
  • 良い
  • 普通Top left is bent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Right side is bent
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • None
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • Overall fair-good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
400
  • No bucket on machine
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
040
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair condition
摩耗割合Right is new Left 60%
トラック/ベルトの幅17.5”
Idlers普通
Roller普通
Roller Frame普通
Sprocket普通
Track / Belt ConditionFairRight track is new Left is fair condition
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair-good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です