クイックサーチ

CAT 279D C3H1

CAT 279D C3H1

製造年
2014
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Columbia, MO
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 279D C3H1
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーGTL01095
ユニット番号GTL01095
カタログ番号10103402
製造年2014
使用時間数2,765 時間 h
アメリカ
所在地Columbia、アメリカ
価格
税別価格39,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報279D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
BELT, SEAT, 2"
CONVERSION ARRGMT
DISPLAY, BAS,ANTI
DOOR, CAB, GLASS
HYDRAULICS, PRO WT
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
Online Owner's Manual
PKG, PERFORMANCE,(H1)
QUICK COUPLER, MANUAL
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBR BLT, 2S, DS
SEAT, SUSPENSION, VINYL
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
TWO SPEED
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
751
  • いいえ
  • Overall fair-good appearance
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 不良
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1130
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall fair-good condition
  • To cold to check
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Cushion has a tear
  • 良い
  • 普通
エンジン
521
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 不良Needs replacement
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • はいVery small leak at block drain
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • いいえ
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良いLeft rear tail light is not working
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
510
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
バケット
130
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通Manual coupler
アンダーキャリッジ
041
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair condition
摩耗割合50
トラック/ベルトの厚さ1.75” at outside edge
トラック/ベルトの幅17.5”
Idlers普通
Roller普通
Roller Frame普通
Sprocket不良
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair-good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です