クイックサーチ

CAT 279D3 AHQ

CAT 279D3 AHQ

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Kalkaska, MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 279D3 AHQ
Michigan CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーRB901822
ユニット番号50191
カタログ番号10095049
製造年2020
使用時間数2,664 時間 h
アメリカ
所在地Kalkaska、アメリカ
価格
税別価格54,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
排出レベル - EPA - Tier4Emissions Level - EPA - Tier4
エアコンAir Conditioner
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
パイロットコントロールPilot Control
バケットBucket
消火器Fire Extinguisher
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 高流量Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
その他情報CAB/AC, HIGH FLOW, HQC, 2SPD, ADV DISPLAY W/ CAMERA,
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
920
  • はい
  • いいえ
  • Decals peeling
  • 良い
  • 良い
  • 良いStraight and in place
  • 良いStraight
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Scratches and peeling with light surface rust
  • 良い
  • 良い
  • 普通Bucket and loader steps bent slight. Coupler step missing
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1320
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 3/8 full
  • 良い
  • 普通Light scratches
  • 良い
  • 良い
  • 普通Worn slight
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いLast inspected 06/2020
  • 良いHeated air suspension seat. No holes in seat
  • 良い
  • 良い
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえAntifreeze low in tank
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red a little dirty
  • Normal
  • 普通A little dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 普通Right front flood light inoperable
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
520
  • 普通Shows some wear
  • 良い
  • 良い
  • 普通Shows some wear
  • 良い
  • 良い2 speed working
  • 良い
油圧システム
610
  • いいえ
  • 良いAuto leveling function working
  • 普通Shows normal wear
  • 良いBoth dry
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBoth dry
バケット
160
  • 80” wide Cat bucket
  • 普通Show wear cracked on right side at heel
  • 普通P&B have approximately 1/8” movement at tilt cylinder
  • 普通Shows some wear
  • 普通Shows some wear has flip left
  • 良い
  • 普通P&B have some movement
  • 普通Missing step. Has slight play to bucket.
アンダーキャリッジ
100
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合Approximately 5% worn
トラック/ベルトの厚さAverage cleat height both tracks 28/32”
トラック/ベルトの幅17.5” wde
IdlersFairShows some wear
RollerFairShows some wear
Roller Frame良い
SprocketGoodShows very little wear
Track / Belt ConditionGoodNo cuts or abrasions on either track, recently replaced.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です