クイックサーチ

CAT 279D3 C3H2

CAT 279D3 C3H2

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 279D3 C3H2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーRB900666
ユニット番号RB900666
カタログ番号10103407
製造年2019
使用時間数3,609 時間 h
アメリカ
所在地Eau Claire、アメリカ
価格
税別価格50,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
CAB PACKAGE, PRO PLUS
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, ENGINE, ANSI, USA
FILM, TWO SPEED
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1130
  • いいえ
  • Overall fair appearance
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通Slight bend
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition and
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1320
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good c
  • 普通Blow cool not cold air
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いFront door has some scratches
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Needs blade
エンジン
620
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
061
  • 84”
  • Overall fair-poor condition
  • 不良Worn
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
320
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair condition
摩耗割合60%
トラック/ベルトの厚さ1 3/8” at outside edge
トラック/ベルトの幅17.75”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket普通
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です