クイックサーチ

CAT 259D C3H2

CAT 259D C3H2

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 259D C3H2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFTL10517
ユニット番号FTL10517
カタログ番号10104735
製造年2017
使用時間数3,402 時間 h
アメリカ
所在地Green Bay、アメリカ
価格
税別価格41,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報259D CTL DCA5
259D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, BOCE 72 IN.
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
LANE 1 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO READY
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK, RUBBER, 400MM (15.7 IN)
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
580
  • はい
  • いいえ
  • Overall fair appearance
  • 普通
  • 普通Top left corner is bent
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通Step into cab is bent
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1320
  • いいえDoesn’t work
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall fair condition
  • 普通Not blowing cold air
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Front window has concrete splatter
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • はい
  • いいえ
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良い
  • 普通Front lights don’t work
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
340
  • 73”
  • Overall fair condition Slight play in p&b and coupler to bucket
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
130
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall good condition
摩耗割合95%
トラック/ベルトの幅15.75”
Idlers普通
Roller良い
Roller Frame普通
Sprocket普通
Track / Belt ConditionGoodNew tracks installed on Oct 12th, 2023, not pictured.
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です