クイックサーチ

CAT 259D AHQ

CAT 259D AHQ

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 259D AHQ
Michigan CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFTL17324
ユニット番号FTL17324-A
カタログ番号10071940
製造年2018
使用時間数1,823 時間 h
アメリカ
所在地Saginaw、アメリカ
価格
税別価格46,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報CAB, AC, 2SPD, HIGH FLOW HYD, HQC, BKT, 16" BELT
CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
940
  • はい
  • いいえ
  • Decals have peeling with scratches faded slight.
  • 良い
  • 良い
  • 良い4 add on counterweights installed
  • 良いStraight and in place
  • 普通Dented slight at top and bottom hole in screen on right side cracked on left sife.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Light surface rust. Scratches and scuffs with peeling. Faded slight.
  • 普通Rubber latch missing. Hinges bent.
  • 普通
  • 良いStraight
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1050
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 普通Left side cracked at arm bar. Scratches and scuffs. Dirty.
  • 良い
  • 良い
  • 普通Worn slight. Dirty.
  • 良い
  • 普通Light scratches in front window.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い~ 3832 HRS
  • 良いInspected 03/2023
  • 普通Heated air suspension seat. Seat heater inoperable. Hole in seat. Stained. Both armrests worn.
  • 普通Parking brake label worn
  • 良い
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • 普通Dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
430
  • 普通Shows some wear.
  • 良い
  • 良い
  • 普通Shows wear. Dry.
  • 普通Controller worn slight.
  • 良い2 speed working.
  • 良い
油圧システム
610
  • いいえ
  • 良いAuto level function working.
  • 普通Shows normal wear.
  • 良いBoth dry.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いBoth dry.
バケット
160
  • 74” wide cat bucket installed.
  • 普通Shows some wear.
  • 普通P&B have approximately 1/4”+ movement.
  • 普通Shows some wear.
  • 普通Shows wear. Does not have a flip left.
  • 良い
  • 普通P&B have some movement.
  • 普通Has slight play to bucket.
アンダーキャリッジ
100
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合Approximately 85% worn.
トラック/ベルトの厚さAverage cleat height both tracks 10/32”
トラック/ベルトの幅15.5” wide.
IdlersFairShows some wear.
RollerFairShows some wear.
Roller Frame良い
SprocketFairShows wear.
Track / Belt ConditionFairShows wear. With cuts and abrasions.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です