クイックサーチ

CAT 259D C3H2

CAT 259D C3H2

製造年
2018
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Milwaukee, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 259D C3H2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFTL16938
ユニット番号FTL16938
カタログ番号10096921
製造年2018
使用時間数1,295 時間 h
アメリカ
所在地Milwaukee、アメリカ
価格
税別価格50,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エンジンEngine
その他情報259D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, 74 IN. , BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1120
  • はい
  • Overall fair appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良いPark brake works but light doesn’t come on
ゲージ、運転室、コンソール
1310
  • いいえDoesn’t work
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Blade is worn out
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
410
  • はい
  • いいえ
  • Overall fair condition
  • 良い
  • 良い
  • 普通Left rear work light & red taillights don’t work
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
520
  • 80”
  • Overall fair condition
  • 普通
  • 良いSlight play in p&b and coupler to bucket
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
500
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall good condition
摩耗割合25%
トラック/ベルトの厚さ1 7/8” at outside edge
トラック/ベルトの幅15.5”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket良い
Track / Belt Condition良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair-good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です