クイックサーチ

CAT 259D3 C3H2

CAT 259D3 C3H2

製造年
2020
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 259D3 C3H2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーCW905087
ユニット番号CW905087
カタログ番号10111184
製造年2020
使用時間数1,760 時間 h
アメリカ
所在地Green Bay、アメリカ
価格
税別価格56,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAir Conditioner
Product LinkProduct Link
照明Lighting
ROPS - 密閉式ROPS - Enclosed
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
パイロットコントロールPilot Control
複動油圧システム - 2方向Combined Hydraulics - Two Way
バケットBucket
無線機 - BluetoothRadio - Bluetooth
セルフレべリングSelf Leveling
カプラの形式 - 油圧Coupler Type - Hydraulic
ヒータ/デフロスタHeater / Defroster
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 標準フローAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
補助油圧圧力 - 中圧Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
その他情報*259D3 COMPACT TRACK LOADER
*BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*FILM, TWO SPEED
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*LIGHTS, LED
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1030
  • はい
  • Overall fair appearance
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Rear door is scuffed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Some rust & peeling paint
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1400
  • いいえDoesn’t work
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いTop left air deflector is broken
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
710
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • はいLooks like block drain valve may be leaking, see pictures
  • Overall fair-good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良いTaillights are not working
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
600
  • いいえ
  • Overall good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
160
  • 72”
  • Overall fair condition Slight play in p&b and coupler to bucket
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
アンダーキャリッジ
320
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
NotesOverall fair condition
摩耗割合80%
トラック/ベルトの幅15.75”
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
Sprocket普通
Track / Belt Condition普通
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Overall fair-good condition
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です