クイックサーチ

CAT 259D C3H2

CAT 259D C3H2

製造年
2019
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FABICK CAT
Joplin, MO
+1 636 384 4021
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 259D C3H2
Fabick CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーFTL23956
ユニット番号FTL23956
カタログ番号10085881
製造年2019
使用時間数1,590 時間 h
アメリカ
所在地Joplin、アメリカ
価格
税別価格55,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
AM FMラジオAM FM RADIO
照明LIGHTING
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
2速走行2 SPEED TRAVEL
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
油圧システム、標準流量HYDRAULICS, STANDARD FLOW
パイロットコントロールPILOT CONTROL
EPAラベルEPA LABEL
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
CEプレートCE PLATE
バケットBUCKET
BLUETOOTHBLUETOOTH
ヒータHEATER / DEFROSTER
その他情報BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1120
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Engine enclosure damaged
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Minor paint damage
  • 良い
  • 良いStrut worn
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1500
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • N/A
  • 50%
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえLow coolant
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • N
  • None
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • いいえ
  • Low coolant level
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
600
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
800
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アタッチメント/ワーク・ツール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
バケット
421
  • .62 yards
  • A419BBK20690
  • Bucket is in poor condition
  • 不良Bucket is cracked
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Missing one tooth
アンダーキャリッジ
300
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合20%
Idlers良い
Roller良い
Roller Frame良い
SprocketFairSprockets are showing moderate wear on front side of teeth
Track / Belt ConditionFairNormal wear on tracks
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です