クイックサーチ

CAT 247B2

CAT 247B2

製造年
2008
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 247B2
Michigan CAT
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーMTL05364
ユニット番号MTL5364
カタログ番号10090999
製造年2008
使用時間数5,159 時間 h
アメリカ
所在地Saginaw、アメリカ
価格
税別価格22,500 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
照明Lighting
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
パイロットコントロールPilot Control
ROPS - 開くROPS - Open
セルフレべリングSelf Leveling
油圧装置オグジリアリ流量 - 標準フローAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
カプラの形式 - メカニカルCoupler Type - Mechanical
その他情報CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, MQC, 15" BELT NO ATTACHMENTS
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
520
  • いいえ
  • いいえ
  • 普通Top right front edge of canopy creased.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Light faded, light acr and surface rust over machine areas
  • 良いTop grille screen is dented
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良いWorking
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
601
  • いいえNot working unhooked
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良いWorking
  • 良い
  • 不良Not working
  • 良い5160hr,
  • 良いMechanical style seat suspension
エンジン
500
  • いいえSlight
  • いいえ
  • いいえCookant level low in expansion tank, has coolmat in radiator
  • いいえ
  • はいTurbo return seeping, leaking
  • いいえ
  • Red
  • Powered by caterpillar 3024C 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いRuns good
  • 良い
クーリング・システム
400
  • 良い
  • 良いHydraulic drive
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
410
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 普通Left front amd rear floods not working
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
320
  • 良いDrives and steers good tracks straight
  • 普通Rear mounting bushings worn
  • 普通Left pilot operated joystick controls
  • 良いSteers good tracks straight
  • 良い
油圧システム
601
  • 良い
  • 良い
  • 良いBoth dry
  • 良いHydraulic functions operated good
  • 良い
  • 良い
  • 不良Right bucket cylinder leaking (constant drip)
バケット
210
  • BUCKET ONLY - HAMMER PICTURED NOT INCLUDED
  • 普通Bucket cylinder mounting bushings shiws aprox 1/4in play
  • 良い
  • 良いJust start Tomshow bushing wear at coupler
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
摩耗割合Aprox 50%
トラック/ベルトの厚さAverage cleat height 12/32nds
トラック/ベルトの幅15in wide
Idlers良い
RollerGoodOuter edges on lower rollers have light cuts amd chunkins, all rollers in place
Roller Frame良い
SprocketFairRotating sleeves worn, belt contacting squirrel cage
Track / Belt ConditionFairBelts woen uneven, right side belt shows cracking, some chunking
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です