クイックサーチ

CAT 242D

CAT 242D

製造年
2017
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 242D
Quinn Company
機械カテゴリースキッドステアローダー
メーカー/ シリアルナンバーDZT03786
ユニット番号UC0002515
カタログ番号10087346
製造年2017
使用時間数1,268 時間 h
アメリカ
所在地FRESNO、アメリカ
価格
税別価格36,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
2速走行2 Speed Travel
油圧装置オグジリアリ流量 - 標準フローAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
カプラの形式 - メカニカルCoupler Type - Mechanical
ROPSROPS
EPAラベルEPA Label
Product LinkProduct Link
照明Lighting
超低硫黄ディーゼル燃料Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
補助油圧圧力 - 高圧Auxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
バケットBucket
セルフレべリングSelf Leveling
その他情報BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
FAN, COOLING, DEMAND
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, MANUAL
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 10X16.5 CAT 10PR XD
TWO SPEED
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1100
  • はい
  • いいえ
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
200
  • はい
  • はい
  • はい
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1100
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • _______
  • 100%
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いELEC. TYPE
  • 良い
  • 良い
  • 良い01/2024
  • 良い
  • 良い
エンジン
800
  • いいえ
  • いいえ
  • はいEP;A 2017 RED TAG # YY9L54
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
  • OK
  • OK
  • CLEAR
  • 良いNEW
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
600
  • はい
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • いいえ
  • いいえ
  • GOOD
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タンデム/ギヤ/ベアリング/チェーン
700
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
700
  • いいえ
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
バケット
700
  • .47YDS.
  • BK23963 K46819 WELD ON BUCKET
  • OK
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • いいえ
  • 87%
  • 70/16.5
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left FrontCAMSO2887いいえいいえいいえ
Left RearCAMSO2887いいえいいえいいえ
Right FrontCAMSO2887いいえいいえいいえ
Right RearCAMSO2887いいえいいえいいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • PM 3 @ 1266
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です