クイックサーチ

キャタピラー 745-04LRC

キャタピラー 745-04LRC

CAT Certified
製造年
2022
使用時間数
2,440 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 745-04LRC
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバー3F602037
カタログ番号10056600
製造年2022
使用時間数2,440 h
シエラレオネ
所在地シエラレオネ
価格
税別価格金額応相談
税金金額応相談
税込み価格金額応相談
詳細
アクセサリー・アタッチメント
TRACK, 560MM / 22" MS HDTRACK, 560MM / 22" MS HD
BED LINERBED LINER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
エアコンAIR CONDITIONER
CHASSIS, STANDARDCHASSIS, STANDARD
EXHAUST, STANDARDEXHAUST, STANDARD
AID, STARTING, STANDARDAID, STARTING, STANDARD
その他情報Online Owner's Manual
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です