お気に入り
国
アメリカ
Saint Barthélemy
アイスランド
アイルランド
アゼルバイジャン
アフガニスタン
アメリカ領ヴァージン諸島
アメリカ領グアム
アメリカ領サモア
アメリカ領北マリアナ諸島
アラブ首長国連邦
アルジェリア
アルゼンチン
アルバニア
アルメニア
アンゴラ
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン
イギリス
イギリス領アンギラ
イギリス領インド洋地域
イギリス領ヴァージン諸島
イギリス領ケイマン諸島
イギリス領サウスジョージア・サンドウィッチ諸島
イギリス領ジブラルタル
イギリス領セントヘレナ
イギリス領タークス・カイコス諸島
イギリス領バミューダ
イギリス領ピトケアン諸島
イギリス領フォークランド諸島
イギリス領モントセラト
イスラエル
イタリア
イラク
イラン
インド
インドネシア
ウガンダ
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エクアドル
エジプト
エストニア
エチオピア
エリトリア
エルサルバドル
オーストラリア領クリスマス島
オーストラリア領ココス(キーリング)諸島
オーストラリア領ノーフォーク島
オーストラリア領ハード島とマクドナルド諸島
オーストラリア連邦
オーストリア
オマーン
オランダ
オランダ領アルバ
オランダ領アンティル
ガーナ
カーボヴェルデ
ガイアナ
カザフスタン
カタール
カナダ
ガボン
カメルーン
ガンビア
カンボジア
ギニア
ギニアビサウ
キプロス
キューバ
ギリシア
キリバス
キルギスタン
グアテマラ
クウェート
クック諸島
クラサオ
グリーンランド
グルジア
グレナダ
クロアチア
ケニア
コートジボワール
コスタリカ
コモロ連合
コロンビア
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア
サモア
サントメ・プリンシペ
ザンビア
サンマリノ
シエラレオネ
ジブチ
ジャマイカ
シリア
シンガポール
ジンバブエ
スイス連邦
スウェーデン
スーダン
スペイン
スリナム
スリランカ
スロバキア
スロベニア
スワジランド
セーシェル
セネガル
セルビア
セント・マーチン
セントクリストファー・ネイビス
セントビンセント・グレナディーン
セントルシア
ソマリア
ソロモン諸島
タイ
タジキスタン
タンザニア
チェコ
チャド
チュニジア
チリ
ツバル
デンマーク
デンマーク領フェロー諸島
ドイツ
トーゴ
トケラウ
ドミニカ
ドミニカ
トリニダード・トバゴ
トルクメニスタン
トルコ
トンガ
ナイジェリア
ナウル
ナミビア
ニウエ
ニカラグア
ニジェール
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ノルウェー領スヴァールバル諸島
バーレーン
ハイチ
パキスタン
バチカン市国
パナマ
バヌアツ
バハマ
パプアニューギニア
パラオ
パラグアイ
バルバドス
パレスチナ自治政府
ハンガリー
バングラディッシュ
フィジー諸島
フィリピン
フィンランド
ブータン
ブーベ島
ブラジル
フランス
フランス領ウォリス・フツナ
フランス領ギニア
フランス領グアドループ
フランス領セントピエール島・ミクロン島
フランス領ニューカレドニア
フランス領ポリネシア
フランス領マヨット
フランス領マルティニーク
フランス領レユニオン
ブルガリア
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ
ベトナム
ベナン
ベネズエラ・ボリバル
ベラルーシ
ベリーズ
ペルー
ベルギー
ポーランド
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ボリビア
ポルトガル
ホンジュラス
マーシャル諸島
マカオ
マケドニア旧ユーゴスラビア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ
モーリシャス
モーリタニア
モザンビーク
モナコ公国
モルディブ
モルドバ
モロッコ
モンゴル
モンテネグロ
ヨルダン
ラオス
ラトビア
リトアニア
リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国
リヒテンシュタイン公国
リベリア
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ
レソト
レバノン
ロシア
韓国
香港
西サハラ
赤道ギニア共和国
台湾
中央アフリカ
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール
南アフリカ
南スーダン
南極大陸
日本
言語
日本語
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
通貨
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
掲載リスト
建設・鉱山機械
パワー・システム
アタッチメント
農業
輸送
ディーラの検索
ブログ
レンタル
お気に入り
製品を検索
Buy Online
中古製品を検索
製品をレンタル
お持ちの機械を管理
ファイナンシャル ソリューション
ホーム
建設
ダンプ
アーティキュレート式ダンプトラック
CAT
クイックサーチ
売り手にメッセージ
CAT D400E
1998
16494 Hours
MICHIGAN CAT
ブランド
CAT D400E
カテゴリー
アーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバー
2YR00844
ユニット番号
2YR844
You have entered an invalid email address.
取引できる機械の在庫があります
保証情報に興味があります
ファイナンスに興味があります
カスタマーバリューアグリーメントに興味があります
はい、今後は、Caterpillar(Caterpillar Inc.やその関連会社および子会社)からマーケティングに関する電子メールのお知らせ(新製品情報やプロモーション情報など)の受け取りを希望します。お客様はいつでも同意を撤回することができます。ただし、弊社へのお支払いに関するメッセージを含む、サービス/取引に関するメッセージについては、マーケティングに関するお知らせの受け取り関するお客様の選択にかかわらず引き続き送信されます。Caterpillarのデータプライバシー慣行およびユーザに与えられる権利の詳細については、弊社のグローバルデータプライバシー保護方針を参照してください。
いいえ、Caterpillar Inc.から今後のマーケティングに関する電子メールのお知らせを受信することを希望しません。
*
個人情報はウェブサイトを快適にご利用いただくために利用させていただきます。また、弊社の個人情報保護規定に従い管理いたします。
個人情報保護
売り手にメッセージ
検索結果に戻る
CAT D400E
ホーム
建設
ダンプ
アーティキュレート式ダンプトラック
CAT
CAT D400E
製造年
1998
使用時間数
h
印刷
お気に入りに追加
‹
›
×
CAT D400Eのビデオ
このリストをシェアする:
メッセージは送信されました
Eメール
x
名前
私のEmailアドレス:
*
友だちのEメールアドレス:
*
メッセージ:
送信する
$
52,500
MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
電話番号表示
販売会社に関して
Webサイトを訪問
利用可能な保護
カスタマーヴァリューアグリーメント
スペシャル・オファー
専門家の記事
基本情報
詳細
基本情報
ブランド
CAT D400E
Michigan CAT
機械カテゴリー
アーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバー
2YR00844
ユニット番号
2YR844
カタログ番号
10103126
製造年
1998
使用時間数
16,494 時間 h
国
アメリカ
所在地
Novi、アメリカ
価格
税別価格
52,500
USD
税金
VAT(別)
税込み価格
-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコン
Air Conditioner
照明
Lighting
ROPS - 密閉式
ROPS - Enclosed
ミラー
Mirrors
エアサスペンションシート
Air Suspension Seat
ディファレンシャルロック
Differential Lock
リターダ
Retarder
ベッドタイプ - 標準
Bed Type - Standard
その他情報
CAB, AC, SUPP STR
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
10
7
0
要クリーニング
はい
s.o.s. taken
いいえ
battery box
良い
bumper
普通
Right front and front are dented
cab or canopy
良い
crankcase guard / transmission guard
良い
decals
普通
Faded and scratched
fenders
普通
Right side is bent a little bit and plastic is chewed up on both sides
front frame welds
良い
fuel tank
良い
grab irons
良い
hood / actuator
良い
paint
普通
Faded and scratched and also has surface rust
plastic (exterior)
普通
Plastic inside cab is dirty
pre-cleaner bowl
良い
radiator grill
良い
rear frame welds
良い
sheet metal
普通
steps / ladder
普通
Right side is bent
安全遵守事項
5
1
0
rops
はい
はい
safety decals in place / legible
いいえ
back up alarm
良い
horn
良い
parking brake - safety items
良い
safety locks / pins
良い
seat belt / date
普通
secondary exit
良い
ゲージ、運転室、コンソール
8
6
2
最新の取扱説明書
いいえ
最新の部品マニュアル
いいえ
最新の安全マニュアル
いいえ
air conditioner
不良
Inoperable belt is missing
dash console
良い
door latches / seals
普通
Door prop shock is missing
ems panel / warnings
良い
floor boards / mats
普通
Floor mat is dirty and worn
gauges
普通
RPM gauge is inoperable
glass/mirrors
良い
headliner
普通
Dirty
heater
良い
interior lights
不良
Inoperable and is missing parts
meter replaced / working
良い
PSR Report shows 16256 hours
monitoring panel / display
良い
seat cushion / arm rest
普通
Cushions are a little dirty and both arm rests show wear
seat suspension type / condition
良い
switches
普通
Rocker switch for ems panel is missing rocker
windshield wipers
良い
エンジン
9
0
0
ブローバイ
いいえ
ラジエータ内圧縮
いいえ
いいえ
液体レベルok?
はい
has engine been rebuilt?
いいえ
ノッキング
いいえ
オイル漏れ
いいえ
pre lube system
いいえ
オイル内に水
いいえ
air cleaners
良い
anti-freeze color / level
良い
Green
engine supports
良い
exhaust / muffler / stack
良い
fuel injection system
良い
governor / control
良い
oil filter condition / service hours
良い
operating condition - engine
良い
turbocharger / blower
良い
クーリング・システム
7
1
0
folded core radiator
いいえ
いいえ
いいえ
standard radiator
はい
belts / pulleys
普通
A/C belt is missing
coolers
良い
fan
良い
fan drive / type
良い
hoses
良い
radiator
良い
shroud / guards
良い
water pump
良い
電気、始動および充電系統
3
1
1
active codes
いいえ
いいえ
はい
Bottle is missing
jump start terminal
いいえ
signal lights
はい
alternator
良い
batteries / cables
不良
Batteries are dead needed a jump
starter
良い
wiring
良い
work lights
普通
Multiple inoperable lights
トランスミッション
11
2
0
いいえ
漏れ - トランスミッション
はい
はい
トランスミッション - 騒音
いいえ
case
良い
controls
良い
cooler
良い
lines / fittings - transmission
普通
Multiple weathered lines
overall operating condition - transmission
良い
pump - transmission
良い
seals
普通
Looks like rear yoke seal is leaking
temp / pressure gauges
良い
torque converter
良い
transmission - forward shifts
良い
transmission - reverse shifts
良い
transmission oil filter condition / service hours
良い
valves
良い
ステアリング
6
4
0
articulation p&b
普通
P&B have some movement
ライン/フィッティング - ステアリング
良い
oscillation hitch
普通
Shows some wear
運転状態
良い
steering column / tilt
良い
ステアリング・シリンダ
普通
Both cylinders are leaking at head seals
ステアリング・リンケージ
良い
steering pump
良い
supplemental steering
良い
wheel
普通
Center cap is missing
suspension
5
3
0
center a-frame
良い
center bearings
普通
P&B show some wear
center torsion bars
良い
front a-frame
良い
フロント・トーション・バー
良い
rear a-frame
良い
rear bearings
普通
P&B show some wear
サスペンション・シリンダ
普通
Right rear and right front are weeping and collecting dirt also both front are down and I can’t get them to raise
ブレーキ
11
0
0
漏れ - ブレーキ
いいえ
brake drums / rotors
良い
brake guards
良い
brake oil filter condition / service hours
良い
control valve
良い
hydraulic cooler
良い
lines
良い
parking brake operation
良い
pedal
良い
pump - brake
良い
service brake operation
良い
type (wet, dry)
良い
油圧システム
5
0
0
漏れ - 油圧システム
はい
Multiple wet and weathered lines and on right side of unit valve is leaking
hydraulic oil filter condition / service hours
良い
hydraulic valves
良い
lift cylinders
良い
pump
良い
tank / sight glass / cap
良い
トラック・ボディ
3
2
0
side boards
いいえ
bed pads
良い
bottom
普通
Shows some wear
operating condition - truck body
良い
ribs and stringers
良い
sides
普通
Both sides are dinged up
ファイナル・ドライブ
8
2
0
注記 - ファイナル・ドライブ
Differential lock isn’t working
center axle
良い
center final drives
良い
drive shaft
良い
front axle - final drives
良い
front final drives
良い
rear axle
良い
rear final drives
普通
Left rear cover seal is seeping and collecting dirt
transfer case / dropbox
良い
universal joints
良い
wheel lugs & rims
普通
Rims are rusted
タイヤ
Bias
いいえ
Radial
はい
注記 - タイヤ
29.5-25
メーカー/シリアル番号
トレッド深さ(1/32 インチ単位)
残存寿命率(%)
更生済み
トレッドの外傷/剥がれ
側面の外傷部
Left Center
Titian
43
50
いいえ
はい
いいえ
Left Front
Michelin
15
10
いいえ
はい
いいえ
Left Rear
Titian
40
50
いいえ
はい
いいえ
Right Center
Titian
42
50
いいえ
はい
いいえ
Right Front
Michelin
16
10
いいえ
はい
いいえ
Right Rear
Titian
39
50
いいえ
はい
いいえ
コメント、その他の修理、一般的な所見
コメント 1
Batteries,Leaks, Service and Clean
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
エンジン仕様
革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
安全サービス
ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
パワー・システム
最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
新しい機器
工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
金融サービス
Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat®パーツ
世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です
CAT D400E - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.