クイックサーチ

CAT 740

CAT 740

製造年
2002
使用時間数
h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
電話番号表示
基本情報
ブランドCAT 740
WAGNER EQUIPMENT CO.
機械カテゴリーアーティキュレート式ダンプトラック
メーカー/ シリアルナンバーAXM00450
ユニット番号513095
カタログ番号10073923
製造年2002
使用時間数26,424 時間 h
アメリカ
所在地Aurora、アメリカ
価格
税別価格100,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報* SOME SURFACE RUST, BED, GATE,
1-STAGE HOIST & CONTROLLER
2006 CATERPILLAR 740 A/TRUCK
24V,BATTERY,5AMP 24V TO 12V
26424/08/11/23
6X6 DRIVE, TAIL GATE, BEACON,
740 ARTICULATED TRUCK
AS IS / AS RECEIVED
CAB W/ROPS,AC,HEAT,DEF,FLOOR MAT
CAPACITY:43.5 TONS, HEAP 31.4CYD
CONVERTOR, ETHER AID ONLY,
DIFFERENTIALS,LOCK/UNLOCK
DISC BRAKES, GRAB IRONS,
ENGINE WORK ... NEW ATAAC
ENGINE, EPA EMISSION
ENGINE,C15, 453HP, TIER 3
FAST FUEL, TRACTION CONTROL
FENDERS, FIRE EXTINGUISHER,
FRT & RR 2 SPD WASHER-WIPERS,
FRT A-FRAME,3 POINT LINK,
HEATED BED, SIDE BOARDS
INSTALLATION, RADIO (MISSING)
INSTRUMENT PANEL & TOGGLES
LIGHTING HALOGEN ROADING & WORK
LINER, BODY STEEL
MUD FLAPS, EXTERIOR MIRRORS,
OMMISSION, 740 BODY
Online Owner's Manual
RECON ENG,TRAN,DRIVELINE 3/2014
SEAT, AIR, CLOTH, W/3" BELT
SEAT, TRAINER PADDED, W/BELT
SPILL GUARD, ENGINE BRAKE,
TC, TD, RETARDER
TILT SUPP STEERING, PRODUCT LINK
TIRES,MICHELIN XADN 29.5R25 @72%
TRANSMISSION,AUTO SF F7-R2, CTS
TRAVEL ALARM,DOME LIGHT,
WAVS REARVIEW CAMERA,DISC BRAKES
WIPER, WASHER (REAR)
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
861
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 普通Has some bumps and bruises
  • 良い
  • 良いNeeds to be removed and cleaned
  • 不良
  • 普通Cracks in fiberglass
  • 普通Cracks
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Faded and scratched but it’s a rock truck.
  • 普通Cracks
  • 良い
  • 普通Several dents all over the front frame
  • 良い
安全遵守事項
500
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1431
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良いBlowing 60° air - has missing duct louvers.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Generally ok but has wear
  • 良い
  • 良い
  • 普通Dirty and sagging down
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Radio is missing.
  • 良い
  • 良いAir suspension works as it should
  • 普通Dirty
  • 良い
  • 良いNeeds new blades, streaking the glass
エンジン
900
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • はいUpper left front cover, possibly starter, HUIE pump mount
  • いいえ
  • いいえ
  • Engine work at 19,153 hours. Has a new ATAAC
  • Normal
  • None
  • 良い
  • 良いRed
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いFuel leak from pump to filter (hose)
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
800
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いHydraulically driven fan
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
500
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
900
  • はい
  • はいLeaks from the top of the transmission
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
800
  • Steering frame stops are worn
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
suspension
100
  • 良い
  • Left front suspension cylinder is leaking
ブレーキ
400
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
310
  • 普通Valve on top of center axle is leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トラック・ボディ
1200
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNew pins on the rear
  • 良い
  • 良い
  • 良いRight side is bent up
  • 良いHas a gouge out of the front spill plate on the left side
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
630
  • 普通Right side wheel seal or brakes are leaking
  • 良い
  • 普通Drive line between rear axles is leaking at both pinion seals
  • 普通Front left wheel seal or brakes are leaking
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • いいえ
  • はい
  • Fronts average 72% Centers average 73% Rears average 75%
  • 29.5R 25
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left CenterMichelin X-Super Terrain AD4360いいえはいいいえ
Left FrontMichelin XADN+5295いいえいいえいいえ
Left RearMichelin XADN+4785いいえいいえいいえ
Right CenterBKT Earthmax SR-314687いいえいいえいいえ
Right FrontMaxam MS3012450いいえはいいいえ
Right RearMichelin X - Super Terrain AD4765いいえいいえはい
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Additional photos
  • Check machine for component history.
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です