マッセイファーガソン MF2290

マッセイファーガソン MF2290

価格
157,500 USD
製造年
2017
使用時間数
12823 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドMassey Ferguson MF2290
機械カテゴリー農業用集草機器
メーカー/ シリアルナンバーGHB05186
ユニット番号A17080
カタログ番号CU4526051
製造年2017
使用時間数12823 h
アメリカ
所在地Lamar, CO
価格
税別価格$ 157,500
税金-
税込み価格-
Features
その他情報1 3/4" PTO / 12VOLT DC
150HP / PTO 1000 RPM
2017 MASSEY FERGUSON 2290 BALER
2017 MASSEY FERGUSON AC-25
3X4 OR 4X4 LGE BALES
6 DOUBLE KNOTTERS /KNOTTER FAN
ACCUMULATOR/ APPROX:20,000 BALES
AS IS / AS RECEIVED
AS IS / AS RECEVIED
BALE COUNT: 12,823
BALE HT:4.2'
BALE LENGTH MAX:9'
BALE WIDTH: 4'
DRIVELINE: TYPE 3 PTO
INCLUDES THE FOLLOWING;
LARGE RECTANGULAR BALER
PLUNGER SPEED: 33 MIN
RC 100 ROLLER CHAINS
SLIP CLUTCH & SHEAR BOLT
STEEL WHEELS
TANDEM AXLES 500-50X17.16PLY
TINES: 64
TWIN BALL CAPACITY : 30
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Clyde Refvem
電話:+1 303 739 3000
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で