クイックサーチ

TOWMASTER T-12DTE

TOWMASTER T-12DTE

価格
$6,900
製造年
2014
使用時間数
1 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Olathe, KS
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドTOWMASTER T-12DTE
機械カテゴリートレーラ
メーカー/ シリアルナンバー4KNTT1826FL160088
ユニット番号4AR7762
カタログ番号10020536
製造年2014
使用時間数1 h
アメリカ
所在地Olathe、アメリカ
価格
税別価格6,900 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

24" DIAMOND PLATE APPROACH
12K DROP LEG JACK
2 5/16" BALL COUPLER
18' DECK
2" OAK WOOD DECK
ELECTRIC BRAKES
LED LIGHTS
102" OA WIDTH, 82" WIDE DECK
2X7K EZ-LUBE TORFLEX
4-235/85RX16(E) TIRES
4-WHITE WHEELS
PAINT - CONSTRUCTION YELLOW
8 -0 D-RING TIE DOWNS
1 - PALLET FORK HOLDERS
VIN# 4KNTT1826FL160088
KS TAG 554839
7 POLE RV PLUG
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です