Princeton PB50

Princeton PB50

価格
36,900 USD
製造年
2008
使用時間数
566 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドPrinceton PB50
HOLT OF CALIFORNIA
機械カテゴリーフォークリフト - その他
メーカー/ シリアルナンバー140375008
ユニット番号LU19-43
カタログ番号CU4583725
製造年2008
使用時間数566 h
アメリカ
所在地Sacramento, CA
価格
税別価格$ 36,900
税金-
税込み価格-
詳細
一般評価(1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
その他情報5000# RT PIGGY BACK,
120" MAST,
KUBOTA ENGINE,
SIDESHIFT,
48" FORKS
FILE PHOTO REFLECTING APPEARANCE OF THIS FORKLIFT. THIS UNIT IS CURRENTLY UNDERGOING RECONDITIONING
Features
その他情報5000# RT PIGGY BACK,
120" MAST,
KUBOTA ENGINE,
SIDESHIFT,
48" FORKS
FILE PHOTO REFLECTING APPEARANCE OF THIS FORKLIFT. THIS UNIT IS CURRENTLY UNDERGOING RECONDITIONING
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HOLT OF CALIFORNIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dave Zieour
電話:+1 916 373 4112
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources