キャタピラー 140M

キャタピラー 140M

価格
122,000 USD
製造年
2009
使用時間数
8171 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 140M
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーB9M00893
ユニット番号EQN095522
カタログ番号CU4410072
製造年2009
使用時間数8171 h
アメリカ
所在地Omaha, NE
価格
税別価格$ 122,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
可変馬力VARIABLE HORSEPOWER
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
その他情報SNOW ARRANGEMENT
BLADE 14' X 27" X 1"
CONVERTER COMMUNICATION (CB)
COVER HYDRAULIC OIL COOLER
COVERS SCREEN
CUTTING EDGE 14' BLADE
DOMESTIC TRUCK
DOOR CAB RIGHT HAND SIDE
DRAIN ECOLOGY ENGINE GRAVITY
END BITS STANDARD
ENG S.N. KHX17303
EXTENSION BLADE 2' LEFT HAND
EXTENSION BLADE 2' RIGHT HAND
FILM ENGINE VHP PLUS
GLOBAL ARRANGEMENT
GUARD TRANSMISSION
HITCH TOWING
HYDRAULICS BASE & 2 FUNCTIONS
LADDER CAB RIGHT HAND SIDE
LANGUAGE ENGLISH
LIGHT CAB SNOW WING RH 3X3
LIGHT WARNING BEACON STROBE HS
LIGHTS FRONT HEADLIGHTS HIGH
LIGHTS RIPPER 3X3
LIGHTS ROAD 3 X 3
LIGHTS WORK HEEL 3X3
LIGHTS WORK MIDFRAME TOE 3X3
LINES RIPPER
LINES STANDARD W/O ACCUMULATOR
MACHINE ARRANGEMENT NUMBER
MOUNTING FRONT LIFT
MOUNTING SNOW WING
NO COMPRESSOR
OIL HYDRAULIC ARCTIC
PRODUCT LINK PL321
RADIO 12V AM/FM WEATHERBAND
RADIO READY ENTERTAINMENT
SEAT AIR SUSPENSION CLOTH
SWITCH WORK LIGHTING
TANK FUEL STANDARD
TIRES 14.0R24 MX XGLA2 1* MP
TRANS S.N. CZM05269
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • drivechain / tandems
  • タイヤ
全体的な外観
  • はいDirt and minor oil
  • いいえNo samples were taken at this time
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Minor scratches and scuffs, normal condition for the age and hours of the machine
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • はいROPS certificate - ISO:3471-1994 / FOPS certificate - ISO: 3449-1992 Level II
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The seat belt is in decent condition but has passed the five year OSHA usability date. The seat belt was manufactured in January 2009
ゲージ、運転室、コンソール
  • いいえNo manual with the machine
  • はい
  • 良いThe ambient are temperature was too cold to test the A/C system but the compressor would engage when actuated
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • The engine conforms to 2009 US and California emission standards
  • Normal
  • Normal
  • 普通Normal use
  • 良いRed, ELC
  • 良い
クーリング・システム
  • The cooler cores have some debris build up present
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通The right snow plow work lamp housing is broke
トランスミッション
  • いいえ
  • はい8 speed countershaft powershift
  • いいえ
  • Transmission is likely in need of calibration as it will shift up and down through all gears in forward and reverse. But it does shift harshly / Universal joints - Good condition
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通8 speeds forward
  • 普通6 speeds reverse
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレーキ
  • No leaks
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • The circle drive pinion has some wear present
  • Ripper/scarifier lift cylinder - the lift group cylinder rod seals are seeping and the rod has some scoring present / Scarifier lift arms - Fair condition - The machine is equipped with a Balderson lift group - s.n - 117054 that has some P&B wear
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通The side shift cylinder rod seals are leaking
  • 良い
  • 良い
ブレード
  • 14 moldboard and 2 RH extension / Circle - The front quarter circle segments have a noticeable amount of wear present
  • 普通The machine is currently equipped with carbide cutting edges with the customer will retain
  • 普通The sideshift cylinder arm bracket which ties it to the moldboard is loose and has a fair amount of pin bore wear present
drivechain / tandems
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 14.00-24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left CenterBridgestone V Steel Ultra - X5B0036691232いいえいいえいいえ
左フロントBridgestone V Steel Ultra - X6R0021751031いいえはいいいえ
左リアBridgestone V-Steel Ultra - X5B0036691134いいえいいえいいえ
Right CenterBridgestone V Steel - s/n - X5B0040221341いいえいいえいいえ
右フロントBridgestone V Steel - X0M003730825いいえはいはい
右リアBridgestone V Steel - s/n - X5B0036451341いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
NMC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Rory Whaley
電話:+1 402 402 7408103
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で