キャタピラー 140H

キャタピラー 140H

価格
55,000 USD
製造年
1996
使用時間数
22264 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 140H
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバー2ZK01308
ユニット番号EQN098256
カタログ番号CU4430270
製造年1996
使用時間数22264 h
アメリカ
所在地Doniphan, NE
価格
税別価格$ 55,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
可変馬力VARIABLE HORSEPOWER
LOW PROFILE CAB/ROPSLOW PROFILE CAB/ROPS
その他情報AIR DRYER
AIR CONDITIONER WITH HEATER
ALTERNATOR 75 AMP
BATTERIES HEAVY DUTY
BLADE 14' X 24" X 7/8"
ENG S/N: 8Z94872
ENGINE VHP AND LOW EMISSIONS
FAN DEFROSTER FRONT WINDOW
FAN DEFROSTER REAR WINDOW
HEATER ENGINE COOLANT 120V
HYDRAULICS BASE & 2 FUNCTIONS
LIGHTS CAB MOUNTED
LIGHTS WORK
LINES PLOW/DOZER LIFT-RIGHT
MACHINE ARR NO.
RADIO READY ENTERTAINMENT
RIMS 10"-24"
SEAT CLOTH SUSPENSION CONTOUR
STARTING AID ETHER
TIRES 14-24 12PR G2
TRANS S/N: 7LX3490
WASHER REAR WINDOW
WIPER REAR LOW PROFILE CAB
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
NMC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Rory Whaley
電話:+1 402 402 7408103
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で