キャタピラー 120 K

キャタピラー 120 K

価格
177,500 USD
製造年
2018
使用時間数
2177 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 120 K
機械カテゴリー鉱業用モータ・グレーダ
メーカー/ シリアルナンバーJAP07088
ユニット番号P014430
カタログ番号CU4664008
製造年2018
使用時間数2177 h
メキシコ
所在地Nava
価格
税別価格$ 177,500
税金-
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
BEACONBEACON
その他情報12' MOLDBOARD
SCARIFIER
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
BEACONBEACON
その他情報12' MOLDBOARD
SCARIFIER
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • drivechain / tandems
  • リッパ
  • タイヤ
全体的な外観
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
安全遵守事項
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
トランスミッション
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ステアリング
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いVolante.
  • 良い
ブレーキ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブレード
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
drivechain / tandems
  • 良い
  • 良い
  • 良い
リッパ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
タイヤ
  • 100%
  • 14.00-24
メーカー/シリアル番号 トレッド深さ(1/32 インチ単位) 残存寿命率(%) 更生済み トレッドの外傷/剥がれ 側面の外傷部
Left CenterARMOROLL100いいえいいえいいえ
左フロントARMOROLL100いいえいいえいいえ
左リアARMOROLL100いいえいいえいいえ
Right CenterARMOROLL100いいえいいえいいえ
右フロントARMOROLL100いいえいいえいいえ
右リアARMOROLL100いいえいいえいいえ
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MADISA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Edgar Mendoza Martinez
メキシコ
電話:+52 81 84002000 ext 407
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で