キャタピラー 3412 DITA

キャタピラー 3412 DITA

価格
99,700 USD
製造年
1992
使用時間数
2 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3412 DITA
機械カテゴリー舶用 - 補助
メーカー/ シリアルナンバー60M06219
ユニット番号P170225A
カタログ番号CU4350921
製造年1992
使用時間数2 h
アメリカ
所在地San Diego, CA
価格
税別価格99,700 USD
税金 USD
税込み価格 USD
詳細
一般評価(1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
その他情報CATERPILLAR 1992 3412 DITA MARINE PROPULSION ENGINE • ENGINE S/N 60M06291 • ARRANGEMENT NO. 124-3400 • RATED 720 HP ... 1800 RPM • ARRANGED FOR KEEL COOLING • 10% HYDRA-MECHANICAL GOVERNOR W/ POS-LOCK GOV CONTROL • 4 HOLE ENGINE GAUGE PANEL W/ TACHOMETER • 24V ELECTRIC START • OP-WT CONTACTORS • WATER LEVEL SWITCH • DUPLEX FUEL FILTERS • IN-OUT FLEX FUEL LINES • AIR CLEANER ADAPTER • SUMP PUMP • SAE NO. ‘0’ FLYWHEEL HOUSING W/ 2 STEP DRIVE FLYWHEEL-SAE 14 OR 18 NOMINAL DRIVE • ENGINE HAS BEEN COMPLETELY ZERO HOURED OVERHAULED BY A CAT DEALER • SERVICED • DYNAMOMETER TESTED • CLEANED & PAINTED • DIMENSIONS: 7’-6” L • 5’-0” W • 5’-10” H • APPROX 7,000 LBS.
Features
その他情報CATERPILLAR 1992 3412 DITA MARINE PROPULSION ENGINE • ENGINE S/N 60M06291 • ARRANGEMENT NO. 124-3400 • RATED 720 HP ... 1800 RPM • ARRANGED FOR KEEL COOLING • 10% HYDRA-MECHANICAL GOVERNOR W/ POS-LOCK GOV CONTROL • 4 HOLE ENGINE GAUGE PANEL W/ TACHOMETER • 24V ELECTRIC START • OP-WT CONTACTORS • WATER LEVEL SWITCH • DUPLEX FUEL FILTERS • IN-OUT FLEX FUEL LINES • AIR CLEANER ADAPTER • SUMP PUMP • SAE NO. ‘0’ FLYWHEEL HOUSING W/ 2 STEP DRIVE FLYWHEEL-SAE 14 OR 18 NOMINAL DRIVE • ENGINE HAS BEEN COMPLETELY ZERO HOURED OVERHAULED BY A CAT DEALER • SERVICED • DYNAMOMETER TESTED • CLEANED & PAINTED • DIMENSIONS: 7’-6” L • 5’-0” W • 5’-10” H • APPROX 7,000 LBS.
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HAWTHORNE POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
mark reza
電話:+1 858 376 6840
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で