Olympian GEH250

Olympian GEH250

価格
14,750 USD
製造年
2010
使用時間数
19218 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドOlympian GEH250
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーMPN03971
ユニット番号FG10M318
カタログ番号CU4428944
製造年2010
使用時間数19218 h
アラブ首長国連邦
所在地Dubai
価格
税別価格$ 14,750
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力230 kVA
周波数50 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
発電機GENERATORS
OLYMPIANOLYMPIAN
プライミングPRIME
電力定格
Prime
50Hz
230kVA / 184kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Mohamed Karara
アラブ首長国連邦
電話:+971 6 543 3555 ext 548
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で