Denyo DCA-500SPK

Denyo DCA-500SPK

価格
47,597 USD
製造年
2009
使用時間数
9291 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドDenyo DCA-500SPK
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー1341677
ユニット番号UA935
カタログ番号CU4483877
製造年2009
使用時間数9291 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 47,597
税金 (10%)$ 4,760
税込み価格$ 52,357
詳細
有効電力450 kVA
周波数50 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
その他情報DETAILS:
Stock No.: UA935
Class: Generators
Make:  Denyo
Model: DCA500SPK
Manufacturer Year: 2009
Hours: 9,291
Location:  BRISBANE
Price: $69,500
OPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm):  5,480 mm
Width (mm):  1,650 mm
Height (mm):  2,400  mm
Weight (Kg):  8,540  kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:

Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with 490L integral fuel tank
Powered by Komatsu Diesel SA6D170-B Engine
Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
Prime rated output 450 kVA Prime
Maximum rated current  626 amps
Very quiet 68dBA @7 metres
Very Robust generator
Ready to run
 (Prices quoted are exclusive of GST)
電力定格
Prime
50Hz
450kVA / 382kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で