Denyo DCA400SPK

Denyo DCA400SPK

価格
32,029 USD
製造年
2001
使用時間数
5028 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドDenyo DCA400SPK
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバー1338628
ユニット番号UA843
カタログ番号CU4483861
製造年2001
使用時間数5028 h
オーストラリア連邦
所在地Brisbane, QL
価格
税別価格$ 32,029
税金 (10%)$ 3,203
税込み価格$ 35,232
詳細
エンジン出力422 馬力
有効電力350 kVA
周波数50 Hz
その他情報DETAILS:
• Stock No.: UA843
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA400SPK
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 5,028
• Location: BRISBANE
• Price: $45,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,200 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 2,100 mm
• Weight (Kg): 5,420 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D140-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 350 kVA Prime
• Maximum rated current 487 amps
• Very quiet 67dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Features
アクセサリー・アタッチメント
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
その他情報DETAILS:
• Stock No.: UA843
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA400SPK
• Manufacturer Year: 2001
• Hours: 5,028
• Location: BRISBANE
• Price: $45,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 4,200 mm
• Width (mm): 1,400 mm
• Height (mm): 2,100 mm
• Weight (Kg): 5,420 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, sound attenuated, enclosed diesel generator
• Complete with 490L integral fuel tank
• Powered by Komatsu Diesel SA6D140-A Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” with such low Hours on meter
• Prime rated output 350 kVA Prime
• Maximum rated current 487 amps
• Very quiet 67dBA @7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
電力定格
Prime
50Hz
350kVA / 310kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Lisa Allan
オーストラリア連邦
電話:+61 07 3722 1403
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で