キャタピラー XQ 350

キャタピラー XQ 350

価格
139,500 USD
製造年
2013
使用時間数
3885 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ 350
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーX3M00376
ユニット番号027839
カタログ番号CU4559079
製造年2013
使用時間数3885 h
アメリカ
所在地San Diego, CA
価格
税別価格$ 139,500
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力438 kVA
周波数60 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
EPA LABELEPA LABEL
トレーラ・マウント式TRAILER MOUNTED
ディーゼルDIESEL
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
60 Hz60 hZ
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
連続CONTINUOUS
その他情報CATERPILLAR 2013 XQ350-C13 PACKAGED DIESEL GENERATOR SET • RATED 350 KW STANDBY / 320 KW PRIME • 120-208/240-480 VOLT • 3 PHASE • 60 HZ • 1800 RPM • CAT C13 ATAAC EPA TIER 4I DIESEL ENGINE • RADIATOR COOLED • CAT SR4B GENERATOR • CAT ADEM A4 GOVERNOR • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERIES-RACK-CABLES • BATTERY CHARGER • JACKET WATER HEATER • CAT FUEL/WATER SEPARATOR • CAT EMCP 4.2 CONTROL PANEL W/ AUTO-START-STOP AND SAFETIES • 1600AF W/1600AT-240V / 800AT-480V CIRCUIT BREAKER • DISTRIBUTION PANEL • 520 GAL BASE FUEL TANK • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • EXHAUST SYSTEM • MOUNTED ON ALTORFER INC. 2-AXLE TRAILER • UNIT HAS BEEN REGULARLY MAINTAINED • SERVICED • LOAD TESTED BY A CAT DEALER WITH APPROX 3885 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N X3M00376 • ENGINE S/N K3B00784 • GENERATOR S/N BGK01455 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 164672, EXP. 03/31/20 • DIMENSIONS W/ TRAILER • 23’-7” L X 8’-6” W X 10’-6” H APPROX 19,500 LBS.
電力定格
Standby
60Hz
438kVA / 350kW / 480Volts @ 1800RPM
ディーラ認定
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
HAWTHORNE POWER SYSTEMS在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
mark reza
電話:+1 858 376 6840
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で