キャタピラー XQ 230

キャタピラー XQ 230

価格
64,000 USD
製造年
2006
使用時間数
6932 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ 230
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーX3R00489
ユニット番号EPU10596
カタログ番号CU4429635
製造年2006
使用時間数6932 h
アメリカ
所在地Indianapolis, IN
価格
税別価格$ 64,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力288 kVA
周波数60 Hz
Features
その他情報X2006 CAT XQ230, 230kW standby/ 210kW prime, S#X3R00489, C9 EPA tier 2, multi-voltage (208V, 240V, 480V) 3ph, 60Hz, EMCP 3.2 control panel, 1000A adjustable main breaker, 6,932 hours, sound attenuated enclosure (73 dBA at 23 feet) on a tandem axle, 400-gallon fuel tank, electric start, standard air cleaners, battery charging alternator, diesel fuel generator package. Dimensions: L-267", W-102", H-103", package weight 20,000 lbs.

*CAT ESC warranty available inquire within.
*Financing available inquire within.

EPU10596 $64,000
電力定格
Standby
60Hz
288kVA / 230kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MACALLISTER MACHINERY CO., INC在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment 317-545-2151
電話:+1 3175452151
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で