キャタピラー 3412

キャタピラー 3412

価格
57,000 USD
製造年
2013
使用時間数
18502 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 3412
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーRTY03304
ユニット番号EP12K1156
カタログ番号CU4428938
製造年2013
使用時間数18502 h
クウェート
所在地Safat
価格
税別価格$ 57,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力810 kVA
周波数50 Hz
Features
アクセサリー・アタッチメント
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
電力定格
Prime
50Hz
810kVA / 648kW / 415Volts @ 1500RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Mohamed Karara
アラブ首長国連邦
電話:+971 6 543 3555 ext 548
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で