キャタピラー XQ 1475G

キャタピラー XQ 1475G

価格
725,000 USD
製造年
2012
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ 1475G
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーJKK00107
ユニット番号RP15026
カタログ番号CU4568211
製造年2012
アメリカ
所在地Midland, TX
価格
税別価格$ 725,000
税金-
税込み価格-
詳細
エンジン出力2,006 馬力
有効電力1844 kVA
周波数60 Hz
その他情報** This module is going through refurbishment - to include engine overhaul, generator update - paint and new trailer chassis. This unit is a 60 Hertz Package! **

Please call for an update on the status of this unit. Other similar units available.
Features
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
天然ガスNATURAL GAS
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報** This module is going through refurbishment - to include engine overhaul, generator update - paint and new trailer chassis. This unit is a 60 Hertz Package! **

Please call for an update on the status of this unit. Other similar units available.
電力定格
Continuous
60Hz
1844kVA / 1475kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WARREN POWER SYSTEMS在庫を確認する連絡先を選んでください
Kelly Kirkland
電話:+1 432 331 0042
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で