キャタピラー XQ 1475G

キャタピラー XQ 1475G

価格
725,000 USD
製造年
2012
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar XQ 1475G
機械カテゴリー移動式発電装置
メーカー/ シリアルナンバーJKK00108
ユニット番号RP15027
カタログ番号CU4568232
製造年2012
アメリカ
所在地Midland, TX
価格
税別価格$ 725,000
税金-
税込み価格-
詳細
有効電力1844 kVA
エンジン出力2,006 馬力
周波数60 Hz
その他情報** This module is going through refurbishment - to include engine overhaul, generator update - paint and new trailer chassis. This unit is a 60 Hertz Package! **

Please call for an update on the status of this unit. Other similar units available.
Features
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
天然ガスNATURAL GAS
発電機GENERATORS
プライミングPRIME
スタンバイSTANDBY
レンタル/移動式電源モジュールRENTAL/MOBILE POWER MODULES
CATブランド発電装置CAT BRAND GENSET
自動始動AUTO START
その他情報** This module is going through refurbishment - to include engine overhaul, generator update - paint and new trailer chassis. This unit is a 60 Hertz Package! **

Please call for an update on the status of this unit. Other similar units available.
電力定格
Continuous
60Hz
1844kVA / 1475kW / 480Volts @ 1800RPM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WARREN POWER SYSTEMS在庫を確認する連絡先を選んでください
Kelly Kirkland
電話:+1 432 331 0042
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で