ボルボ EC250D

ボルボ EC250D

価格
69,696 USD
製造年
2011
使用時間数
6073 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドVolvo EC250D
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバー220018
ユニット番号220018
カタログ番号CU4560168
製造年2011
使用時間数6073 h
ドイツ
所在地Alsfeld
価格
税別価格$ 69,696
税金 (19%)$ 13,242
税込み価格$ 82,939
Features
その他情報UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
ENGINEPOWER: 206 HP
CUTTING WIDTH: 1400 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 20 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Roger Immig
ドイツ
電話:+49 6631 9601 ext 26
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で