クイックサーチ

キャタピラー 349FL Q+

キャタピラー 349FL Q+

価格
$229,000
製造年
2017
使用時間数
6,881 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

MICHIGAN CAT
Novi, MI
+1 8669941408
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 349FL Q+
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーHPD10141
ユニット番号27728
カタログ番号10041431
製造年2017
使用時間数6,881 h
アメリカ
所在地Novi、アメリカ
価格
税別価格229,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
消火器FIRE EXTINGUISHER
AM FMラジオAM FM RADIO
EPAラベルEPA LABEL
カプラ、クイックCOUPLER, QUICK
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カーボディ、標準CARBODY, STANDARD
カプラ、油圧COUPLER, HYDRAULIC
パイロットコントロールPILOT CONTROL
手足のコントロールHAND AND FOOT CONTROL
直進走行ペダルSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
870
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • 良いStraight.
  • 普通Dented at right and left lower corners.
  • 良いStraight and in place
  • 良い
  • 普通Left dinged slight at bottom. Right side dented in center and bent.
  • 普通Dented at right and left rear corners.
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Scratches and scuffs. Been touched up in spots. Faded slight
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通Camera shroud bent. Camera working.
  • 普通Engine access step bent slight.
安全遵守事項
300
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
940
  • はいTravel alarm working
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • 良い
  • 普通Light scratches
  • 良い
  • 良い
  • 普通Worn slight
  • 良い
  • 普通Top front windshield cracked
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Armrests worn slight. Seat dirty. No holes. Air suspension seat
  • 良い
  • 良い
エンジン
610
  • いいえ
  • いいえ
  • はいFaded hard to read.
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red
  • Normal
  • 普通A little dirty
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
510
  • いいえ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通Core dinged slight. A few fins bent over. Not leaking
  • 良い
電気、始動および充電系統
510
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 普通Both boom lights inoperable
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1110
  • Left on add. Right overfilled
  • 良いBoth dry
  • 良いDry
  • 良い
  • 普通Shows normal wear
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い2 speed working
ブーム
210
  • 良い
  • 良い
  • 普通P&B have slight movement
スティック
210
  • 14’ ft
  • 169”
  • 普通P&B have slight movement
  • 良い
  • 良い
バケット
010
  • はい
  • Cat
  • bucket included, size TBD
  • 普通P&B have slight movement
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジApproximately 75% remaining.
リンク部品番号Cat #482-1222
トラック・シュー35.5” wide triple grouser pads.
Track Frame - Left良い
Track Frame - Right良い
Carrier Rollers Front1761773224
Carrier Rollers Rear1761763232
Idlers Front23223020
Links1271272020
Pins & Bushings (External)71.571.54242
Track Roller 21961962020
Track Roller 31961962020
Track Roller 41971962015
Track Roller 61961962020
Track Roller 71971961520
Track Roller 81961972015
Track Roller 91961952025
Track Shoes (Width)32321212
ファイナル・ドライブ
100
  • 良い
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です