クイックサーチ

キャタピラー 330-07

キャタピラー 330-07

価格
$210,000
製造年
2021
使用時間数
2,615 h
Caterpillar 330-07のビデオ
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.
Lima
+1 309 675 8905
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 330-07
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーKEL20326
カタログ番号10043948
製造年2021
使用時間数2,615 h
ペルー
所在地Lima、ペルー
価格
税別価格210,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
アーム、ショートSTICK, SHORT
カーボディ、標準CARBODY, STANDARD
パイロットコントロールPILOT CONTROL
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1722
  • はい
  • いいえ
  • はい
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Puerta de acceso al conjunto de enfriadores se encuentra deformada,la chapa no abre con la llave
  • 良い
  • 良い
  • 普通Tapa se encuentra ligeramente contaminada
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Estribos LH/RH se encuentran deformados
安全遵守事項
210
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • 普通Pulsador del claxon se encuentra dañado
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
1401
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 1/4
  • Filtro de cabina se encuentra contaminado
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 不良Vidrio inferior de la puerta de la cabina presenta pequeños quiñes
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
エンジン
801
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • rojo
  • Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo por horas de Operación
  • 64 psi //81 psi //78 psi
  • 不良Filtros se encuentran contaminados
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • Requiere limpieza el conjunto de enfriadores
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
電気、始動および充電系統
700
  • いいえ
  • はいDesactivado
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1301
  • Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo por horas de Operación
  • 良い
  • 不良Vastago se encuentra dañado
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
210
  • 良い
  • 良い
  • 普通
スティック
210
  • Caras del styck se encuentran desgastados juego axial entre el styck y el bucket
  • 普通
  • 良い
  • 良い
バケット
051
  • いいえ
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 普通
  • 不良Puntas se encuentran desgastadas
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
Bushings2.542.564429
Carrier Rollers 16.26.22020
Carrier Rollers 26.266.2688
Idlers Front0.790.86644
Links4.474.472020
Shoe Width27.627.6
Sprocket Segments222222
Track Roller 10.670.7108
Track Roller 20.670.6900
Track Roller 30.710.7188
Track Roller 40.670.7108
Track Roller 50.710.6980
Track Roller 60.670.7108
Track Roller 70.670.6700
Track Roller 80.710.7188
Track Roller 90.670.6700
Track Shoes11.021814
ファイナル・ドライブ
200
  • Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo por horas de Operación
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Regulador del cucharon se encuentra con rebabas,los pernos se encuentran con la cabeza deformada
  • Guarda inferior del swivel se encuentra deformado,faltan las guardas de los rodillos inferiores
  • Guarda inferior del tanque de combustible se encuentra deformado
  • Perfil RH del bastidor superior se encuentra abollado en la parte inferior a la altura de la bomba
  • Falta manija de la valvula de pase RH de la tuberia del martillo
  • Guarda inferior de la cabina se encuentra deformado
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です