キャタピラー 326FL SLR

キャタピラー 326FL SLR

価格
199,000 USD
製造年
2015
使用時間数
4195 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 326FL SLR
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーWGL00502
ユニット番号U61089
カタログ番号CU4429504
製造年2015
使用時間数4195 h
アメリカ
所在地Columbus, OH
価格
税別価格$ 199,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ENGINEENGINE
その他情報326F L HEX
326F L HEX DCA
BKT SLR-CYL / LINK
BOOM
CAB 70/30 PKG
CAMERA, REAR VIEW
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CLEAN EMISSIONS MODULE
COLD WEATHER
COUNTERWEIGHT, 14.881 LB, SLR
COVER, FENDER
COVER, UPPER
FAN
FINAL DRIVE, STANDARD
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
I09
INSTRUCTIONS
JOYSTICK STD STP
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES
LINES, SDRV (STD)
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
PROD LINK
REGIONAL PKG
SEAT, H-BACK, W/HEATER, S/AIR
STICK, SUPER LONG REACH
TRACK, 31" TG (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RAIDAL, W/O LOWER
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
OHIO CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Chad Schultz
電話:+1 440 838 7237
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で