キャタピラー 323FL DCA1

キャタピラー 323FL DCA1

価格
95,000 USD
製造年
2016
使用時間数
6495 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 323FL DCA1
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーXCF00934
ユニット番号U44475
カタログ番号CU4420562
製造年2016
使用時間数6495 h
アメリカ
所在地Broadview Hts, OH
価格
税別価格$ 95,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
その他情報*323F L HYDRAULIC EXCAVATOR
*323F L STANDARD ARRANGEMENT
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, STANDARD CGC
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BOOM, 18' 8" HD CGC
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*CAT GRADE CTRL, DEPTH & SLOPE
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*CONTROL, FINE SWING
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 9,040LBS
*COVER, FENDER, CGC
*CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
*CYLINDER, BKT CGC
*CYLINDER, BOOM W/O BLCV
*CYLINDER, STICK W/O SLCV
*ENGINE HOOD
*FILMS, CAB, ANSI
*FILMS, OUTSIDE, ANSI
*FRAME, SWING, STANDARD
*FRONT LINES, PIN GRABBER QC
*GUARD, BOTTOM
*GUARD, CYLINDER COVER, CGC
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*JOYSTICK TWJ STP PKG
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BDRV (STD)
*LINES, TRAVEL (STP)
*LINES-STD, BOOM CYLINDER
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PILOT LINES, BOOM UP STD
*PILOT LINES, BUCKET STD
*PILOT LINES, SDRV STD
*PILOT LINES, STD AND HAMMER
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*ROLLERS, HEAVY DUTY
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STANDARD OIL
*STICK, 9'6'' B1 HD CGC
*SUCTION LINES, PUMP STD
*SUN SCREEN (70/30)
*TANK, FUEL FOR REFUELING PUMP
*TRACK, 31" TG (GLT)
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC
*WASHER, WINDSHIELD
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
CAT GRADE CTRL DEMO
I09
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF LANE1 B
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
OHIO CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Chad Schultz
電話:+1 440 838 7237
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で