クイックサーチ

キャタピラー 304E2LC

キャタピラー 304E2LC

価格
$61,820
製造年
2020
使用時間数
836 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 304E2LC
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーME407483
ユニット番号0CR7229
カタログ番号4694929
製造年2020
使用時間数836 h
アメリカ
所在地Kansas City、アメリカ
価格
税別価格61,820 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
無線機RADIO
その他情報**RED TAG SPECIAL**
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

PACK, DOMESTIC TRUCK
LINES, STICK
BATTERY, DISCONNECT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
LANE 2 ORDER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*COOLING, HIGH AMBIENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*MIRROR, CAB, RIGHT
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*CONTROL PATTERN CHANGER
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*CONTROL STANDARD PILOT
*STICK, LONG
*DRAIN, ECOLOGY
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
HEATER, WATER JACKET
****THUMB READY****
RADIO
BLADE, 77", BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
2020 MODEL
TRACK, RUBBER BELT
LINES, BOOM
INSTRUCTIONS, ANSI
LIGHTS, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です