クイックサーチ

キャタピラー 303.5

キャタピラー 303.5

価格
$62,000
製造年
2021
使用時間数
700 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
電話番号表示
基本情報
ブランドCaterpillar 303.5
機械カテゴリー大型油圧ショベル12t以上(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーRE900147
ユニット番号RE9147
カタログ番号10055518
製造年2021
使用時間数700 h
アメリカ
所在地Russellville、アメリカ
価格
税別価格62,000 USD
税金VAT(別)
税込み価格-
詳細
アクセサリー・アタッチメント
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エンジンエンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
カーボディ、標準CARBODY, STANDARD
ラバートラックRUBBER TRACK
パイロットコントロールPILOT CONTROL
その他情報SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LINES, BUCKET, LONG STICK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
SEAT, SUSPENSION, VINYL
CANOPY, ROPS
SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
PACKING, LAST MILE PROGRAM
BOOM LIGHT, STANDARD
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
2 WAY CONTROL
UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, STICK W/O SLCV
TRACK, 12", RUBBER
BLADE, FIXED, BOCE
FILM, CANOPY
FILM, ROPS, ISO, CANOPY
MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
CWT, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
コンディション
キャタピラーの中古機械を購入するという事は、信頼のおける高品質な機械へ投資することを意味します。それぞれの代理店が時間と手間をかけ一台一台検品し、その機械がお客様の元で最高のパフォーマンスを発揮できるよう確認しています。
良い
普通
不良
全体的な外観
1100
  • はい
  • Machine look good
  • 良い
  • 良いLooks good
  • 良いLooks good
  • 良いVery good
  • 良い
  • 良いLooks good with some light scratches
  • 良い
  • 良いPaint and decals still look new
  • 良いVery good
  • 良いLooks good
  • 良い
安全遵守事項
200
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • Safeety items look good
  • 良い
  • 良い
ゲージ、運転室、コンソール
900
  • はい
  • Operator station working good
  • 良いConsoles look good
  • 良い
  • 良いGauges are working good
  • 良い
  • 良いMeter is working good
  • 良い
  • 良いSeat belt working good
  • 良いSeat looks good
  • 良いSwitches are working good
エンジン
700
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • Red ELC and is full
  • Engine starts and runs very good
  • Normal with no blowby
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
クーリング・システム
500
  • いいえ
  • Cooling system looks good and jus tneeds cleaned up
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いJust needs cleaned up
  • 良い
電気、始動および充電系統
400
  • いいえ
  • いいえ
  • Electrical system is working good
  • 良いJust needs cleaned up
  • 良いBoom light working good
  • 良い
  • 良い
油圧システム
1200
  • Hydraulic system is working good
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ブーム
200
  • Boom is tight
  • 良い
  • 良い
スティック
200
  • Stick is tight
  • 良い
  • 良い
バケット
600
  • Caterpillar
  • Bucket is brand new
  • N/C
  • 18”
  • 良いNew
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いNew
  • 良いNew
アンダーキャリッジ
200
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
注記 - アンダーキャリッジ 1Both tracks look good with a few light surface cuts. Sprockets, idlers and rollers look good
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ファイナル・ドライブ
200
  • No leaks found
  • 良い
  • 良い
コメント、その他の修理、一般的な所見
  • Machine starts, runs and operates good
整備
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications エンジン仕様 革新的なジェネレータセットサイジングソフトウェア
Safety Services 安全サービス ゼロインシデントのパフォーマンスに関する最新のテクノロジーと業界のベストプラクティス
Power Systems パワー・システム 最も重要なニーズは最も厳格な基準で満たされました
New Equipment 新しい機器 工場フロアからの耐久性と信頼性の高い機器
Financial Services 金融サービス Cat Financialで仕事中の機器を素早く手に入れよう
Cat Parts Cat®パーツ 世界中のキャットディーラーのサポート、24時間365日のご注文が可能です